emerson-automotive-body-and-paint_Reco-NoHandCropped-iStock_90038895_LARGE

汽车钣金和喷漆

有助于制造商实现一致和可重复的钣金喷漆制造的解决方案。

强大, 控制, 安全。

艾默生与车辆制造商合作,在钣金和装配期间维持生产区域的安全,同时让装配线始终可靠且智能地运转。 我们提供的阀门可精确控制喷漆位置和流程;提供的调压器可保持喷漆期间的压力稳定;提供的安全装置经评估可用于危险环境,且可为生产和存储环境照明。

借助我们的解决方案,您可以在自己的汽车制造工厂内得出可重复且可靠的结果,并利用生成的数据进行优化,以提高利润。 

读取更多...
单击以继续读取 强大, 控制, 安全。

汽车钣金制造和喷漆解决方案

冲压

艾默生与最终用户、设备制造商和原始设备制造商合作实现金属冲压操作自动化并调节金属成形流程。 我们的综合气动装置零部件套装能够以经济的方式轻松解决生产故障,并减少停机。 我们的调压器可方便制造商在液压成形期间为金属提供稳定的压力,从而确保对应零部件的一致性和可用性。 

喷涂及包覆

准确一致的压力控制是喷涂应用成功的关键。 涂料经过电磁阀或喷嘴喷出,由调压器保持压力稳定,确保汽车车体获得理想的喷涂质量及厚度。 我们的阀门及夹具能确保喷涂性能可靠可重复,这对于成功的汽车生产至关重要。 

电力及照明

确保您的生产设施始终能正常运行并且经济高效。 我们的照明技术能减少组装及涂料存储环境中的安全危害,确保喷漆房中清楚明亮,这对于高质量的喷涂应用至关重要。 我们的 HID 经过改装,更适合新式的节能 LED,可以延长装置和灯具的使用寿命。 我们的多功能且经济高效的供电装置能够提供可靠的分布式远程现场电力,确保对机械的控制,消除复杂性以及非必要外壳和过多的接线成本。

相关行业应用

automotive-interior-applications

内饰

利用超出预期的创新设计和 表面光洁度启发最终客户的灵感

传动系统装配

传动系装配

在流程中纳入装配智能, 通过机器控制装置实现发动机制造的自动化。

请启用 JavaScript 以使用此网站。