无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-1100

TESCOM 44-1100 高压调压器

产品描述

44-1100 系列高压力、低流量排放调压器具有活塞感应式设计、6000-10,000 psig / 414-690 bar 压力控制能力、低扭矩设置的大型手柄。有多种压力范围包可供选择。非常适用于地面支持设备 (GSE)、支承压力面板、飞机充电车、研发实验室和标定设备应用。

最大入口压力
不锈钢:10,000 psig / 690 bar
黄铜:6000 psig / 414 bar
出口压力范围
0-500、0-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000 psig
0-34.5、0-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276、3.4-414 bar
材料
阀体:黄铜、303 或 316 不锈钢
主阀座:Vespel®
排放阀座:CTFE
O 形圈:丁腈橡胶
支承环:Teflon®
其余部件
300 系列不锈钢
过滤器材料
  黄铜主体:40 微米(标称)- 青铜
  不锈钢主体:15 微米(标称)- 316 不锈钢
工作温度
-40°F 至 165°F / -40°C 至 75°C
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.06
负载类型
弹簧
重量
4.8 lb / 2.2 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 可拆卸的阀门组件模块便于维修
  • 通过各种压力设置提供优异的灵敏度
  • 活塞式传感器具有出色的安全性和可靠性
  • 不平衡杆可实现完全关闭
  • 入口和出口仪表接口标准
  • 排放标准;在所有压力范围内,调压器都能排放到 0 psig / bar
  • 提供黄铜或不锈钢版本
  • 提供多种改装

文档与图纸