无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1700

TESCOM™ 26-1700 系列控压调压器

产品描述

26-1700 系列调压器可控制高达 15,000 PSIG / 1034 bar 的压力,适用于气体或液体应用。适用于泵排放压力控制、反应器压力控制和过压时泄压。

最大入口压力
10,000 psig / 689 bar
出口压力范围
5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000 和 200-10.000 psig
0.35-34.5、0.35-55.2、0.69-103、1.03-172、1.72-276、3.45-414 和 13.8-689 bar
阀体材质
316 不锈钢
阀座材质
三氟氯乙烯(CTFE)(26-17X1 至 26-17X4),Teflon®(26-17X5 至 26-17X7)
O 形圈
丁腈橡胶
支承环
Teflon®
密封件
三氟氯乙烯 (CTFE)
阀内件
300 系列不锈钢
端孔尺寸和类型
1/8、1/4、3/8、1/2
SAE、NPTF、MS33649、高压、中压
1/2、1
法兰
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
流通能力
Cv = 0.10(26-17X1 至 26-17X4)
Cv = 0.14(26-17X5 至 26-17X7)
重量
5 lb / 2.2 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 精度:中心压力范围的 ±1%
  • 提供 NACE 兼容性设计
  • 有着广泛的应用范围,凭借:
    – 七种不同的控制压力范围
    可选 – 200-15,000 psig / 13.8-1034 bar 控制
    – 高流量 Cv = 0.60 和低流量 Cv = 0.02 型号可选
  • 在所有复位压力下提供气密性切断
  • 安全可靠的活塞型感应式
  • 面板装配为标配
  • 兼容 TESCOM 空气执行机构和 ER5000 电动气动控制器
  • 提供法兰端部连接

文档与图纸