automotive-final-assembly

汽车总装

艾默生的传感器、阀门、检测技术和安全设备可帮助您的装配线高效运转。

解决方案帮助装配线高效运转,并提供数据提高生产力

如果您每小时需要装配 50-70 辆汽车,则不能停机。 艾默生的设计分析和创新产品可帮助维持装配线高效运转,且连接的零部件不仅提供帮助装配线实现自动化的指令,还能够聚焦有价值的数据以优化设备运行。 为确保总装流程顺利运行,我们还为设备生产商和制造商提供质控测试工具、连接器和安全性产品。

读取更多...
单击以继续读取 解决方案帮助装配线高效运转,并提供数据提高生产力

汽车总装解决方案

机器控制装置

我们提供各种符合 ISO 和 NFPA 认证的执行机构以及线性导杆气缸、夹持器和复动产品,它们协同作用,帮您实现更加智能的自动化运营。 我们与现场总线联网的阀组将通讯接口与 I/O 功能以及传感器和阀门的通道数据相集成。 此类现场总线阀组可以缩短更换过程所需要的停机时间。 而使用纯文本的显示屏幕可在执行调试时完成使用点的诊断。 

质量控制检测

自动检测让生产商可以无需牺牲正常生产时间即可交付优质的汽车,且满足相关法规的要求。 在变速系统、废气排放和燃油喷射器的性能检测期间,艾默生的技术能确保自动化的测量仪器获得校准,从而保证结果的准确性。 我们的系统能采集数据,对不准确的结果进行诊断,实现可重复的检测性能。

电力及照明

确保您的组装生产线始终能正常运行并且经济高效。 我们的多功能且经济高效的供电装置能够提供可靠的分布式远程现场电力,确保对机械的控制,消除复杂性以及现代化设施中非必要外壳和过多的接线成本。我们的照明技术能够减少组装以及零件存储环境中的安全危害。 我们的 HID 经过改装,更适合新式的节能 LED,可以延长装置和灯具的使用寿命。

请启用 JavaScript 以使用此网站。