无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1000

TESCOM™ 26-1000 系列减压阀

产品描述

26-1000 系列控制压力高达 10,000psig/690bar。该减压型调压器提供标准自排放,降低出口压力。26-1000 系列拥有一个可互换弹簧和感压元件保证产品的多功能性。低力矩手柄便于调节。非常适合用于测试设备、校准台及生产设备。

最大入口压力
不锈钢:10,000psig/690bar
黄铜:6000psig/415bar
出口压力范围
5-500、5-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000、200-10,000psig
0.3-35、0.3-55、0.7-105、1-175、1.7-275、3.4-415、14-690bar
阀体材质
316 不锈钢或黄铜
阀座材质
主阀座:Vespel®
排放阀阀座:CTFE
阀盖
300 系列不锈钢
支承环
Teflon®
40 微米过滤器
300 系列不锈钢或青铜
阀内件
300 系列不锈钢
端口尺寸和类型
入口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649、高压、中压
入口和出口尺寸:1/4、3/8(仅限 NPTF)
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
流通能力
标准:Cv = 0.06
可选:Cv = 0.02、0.12、0.30
负载类型
空气比、气室负载、偏差、扳手调整
重量(不带压力表)
不锈钢:5.5lb/2.5kg
黄铜:5.7lb/2.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 可轻易地转换到七个不同的出口压力范围
  • 提供回收式排放
  • 多个进口和出口端口选项
  • 提供黄铜或不锈钢版本
  • 不平衡阀杆可实现辅助关闭
  • 活塞式传感器的安全性和可靠性
  • 通过各种压力设置提供优异的灵敏度
  • 在所有压力范围下,排放到 0psig/bar

文档与图纸