艾默生推出具有先进控制系统的超声波金属焊机,可缩短焊接周期并提高焊接精度

新 Branson GMX-Micro 超声波点焊机

Branson™ GMX-Micro 超声波点焊机经专业设计和制造,旨在确保卓越的可靠性和焊接品质。GMX-Micro 独特的机械设计适合各类复杂应用,精度高,具有过程控制功能。高分辨率图像

全新必能信 GMX-Micro 超声波焊机具有先进的控制系统和更优的连接性,可提高 EV 电池、极耳、汇流排和端子的焊接速度

BROOKFIELD, Connecticut
(2024 年 1 月 18 日)— 艾默生发布了 Branson™ 系列 GMX-Micro高精度超声波金属焊机,这款设备搭载全新的计算机化操作系统、多种功率级别和配置、先进的控制系统以及更优的连接性。全新焊机能够满足电动汽车电池、电池充电器、极耳、汇流排和电子部件应用不断变化的材料和生产要求,可缩短焊接周期,从而提高生产率并降低成本。  

GMX-Micro 系列在现有必能信 GMX-20MAGMX-20DP 焊机的基础上进行了重新设计和升级,有两种功率级别:GMX-Micro 焊接功率 4,000W,配备标准焊接三联组,而焊接功率 5,500W,可配备标准金属焊接三联组或直压式三联组。直压式三联组经过专门设计,可更稳定地施加更大的下压力,能够以更高的稳定性和一致性完成复杂的多层电池薄膜焊接或汇流排焊接。

“艾默生推出全新必能信 GMX-Micro 系列焊机,助力电动汽车、电池和充电系统制造商生产更多、更优质的高能量密度薄膜和固态电池,并且能够可靠地焊接较大的电池箔材、极耳和汇流排,这是高电压和快速充电所需的,”艾默生金属焊接全球产品经理 Alex Yeung 表示。

GMX-Micro 焊机采用全新电源和控制系统,包括经过升级的气动机架系统,其可以更快复位(焊接完成后 100 毫秒内),从而缩短焊接周期并提高生产效率。焊接三联组固定在坚固的套筒支撑架上,而机架搭配双线性轴承、一体化高度校准和分辨率为 5 微米的线性传感器,无需使用外部测量设备。以上特点,再加上在焊接过程中精确平衡 GMX-Micro 焊接三联组和焊头与砧座的节点支撑设计,可确保高效的超声波能量传递和可重复的高精度焊接。 

全新 GMX-Micro 电源(5,500W 或 4,000W)的用户通过标准 7 英寸 LCD 触摸屏或扩展显示屏(可选)管理焊机功能,显示屏可实现快速建立、存储或检索焊接方案。此外,显示屏还实时显示关键焊接曲线(功率、高度或频率)。全新电源控制还提供广泛的焊接质量数据采集和存储、多语言操作以及能够轻松进行软件升级。

全新 GMX-Micro 系列固定在紧凑的模块化机架上,两种机架形式分别是普通型或直压式。两种机架在设计上简化了单焊机或多焊机系统的配置、自动化和安装,机架下方拥有更大的工作空间,从而可以更轻松地插入和拆卸较大的部件。焊接三联组还配备了快速更换工具,可实现快速生产转换。附加连接,包括每秒 1000/100/10 兆位以太网连接,支持将数据实时传输至制造执行系统 (MES) 或通过安全互联网检索存储生产方案。 

更多信息请访问:https://www.emerson.cn/zh-cn/catalog/automation-solutions/branson-gmx-micro

媒体:
• 联系人:艾默生全球媒体联系人

更多资源:
• 加入艾默生 Exchange 365 用户社区
• 通过微信与艾默生联系

关于艾默生
艾默生(纽约证券交易所代码:EMR)是一家全球性的技术与软件公司,致力于为世界范围内的关键行业提供创新性解决方案。艾默生凭借先进的自动化产品组合,包括其拥有多数股权的艾斯本技术,帮助混合、过程和离散行业制造商优化运营,确保人员安全,降低排放并实现其可持续发展目标。更多信息请访问: Emerson.cn

请启用 JavaScript 以使用此网站。