无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-741-731

Yarway 741 和 731 单体热力疏水阀

产品描述

热力活塞式疏水阀在不理想的工况下提供一致性能。Yarway 741 和 731 单体疏水阀设计用于旋转气缸、浸没盘管和夹套釜等应用。

特点

  • 使用快速更换胶囊进行简单、在线维修
  • 防冻
  • 不受水锤的影响
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 只需更换阀囊,即可轻松切换为圆盘式或恒温技术
  • 可承受过热环境
  • 自排放(竖直安装)
  • 单个可移动部件
  • 用于旋转气缸、浸没盘管和夹套釜等应用的恒定排放功能
技术
热力(活塞式)
尺寸
NPS 1/2、3/4 和 1 / DN 15、20 和 25
最高温度
750°F (400°C)
工作压力
731/741 型 - 20 至 300psig(1.4 至 21bar)
731H/731H 型 - 40 至 600psig(21 至 41bar)
背压
最高 40% 入口压力,psia/bar
容量
最高 3900lb/hr (1772kg/hr)
连接
NPT,承插焊接
材质
低碳(最高 0.15%)铬钼主体和不锈钢阀内件

文档与图纸