无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-761-751

Yarway 761 和 751 单体恒温疏水阀

产品描述

恒温波纹管疏水阀在不理想的工况下提供一致性能。Yarway 761 和 751 单体疏水阀设计用于蒸汽伴热和滴水等应用。

特点

  • 使用快速更换胶囊进行简单、在线维修
  • 防冻
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 只需更换阀囊,即可轻松切换为活塞或圆盘式热力技术
  • 可承受过热环境
  • 按照 99% 背压操作
技术
恒温(波纹管/FTE)
尺寸
NPS 3/8、1/2、3/4 和 1 / DN 10、15、20 和 25
最高温度
750°F (400°C)
工作压力
751/761 型 - 1 至 300psig(0.07 至 21bar)
751-HP/761-HP 型 - 1 至 600psig(0.07 至 41bar)
背压
最高 99% 入口压力,psia/bar
容量
最高 900lb/hr (409kg/hr)
连接
NPT,承插焊接
材质
低碳(最高 0.15%)铬钼主体和不锈钢阀内件

文档与图纸