信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Yarway 洁净型热静力式疏水阀
Yarway 洁净型热静力式疏水阀
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
联系销售人员
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
产品描述
316L 不锈钢压力平衡式自排水疏水阀,适合用于去除洁净蒸汽系统中的冷凝物。
特点
规格
文档与图纸
特点
下载案例研究
坡度最大的内表面 —
设计为可完全排水,无积水,即使在显著倾斜的管线中也是如此。
不锈钢阀体 —
主体材料采用 316L 不锈钢,内部 Ra 20 μ,外部 Ra 32 µ。提供电解抛光选件。
自定心阀 —
实现防泄漏关闭。执行器和阀门组装到冲击板,实现阀门与孔板自对准。
温度敏感执行器 —
一个活动部件。采用 316L 不锈钢,故障开启型焊接式执行器,具有抗腐蚀性、抗热性和抗液压冲击性。
导向排放 —
通过管道中心的导向排放口防止侵蚀。
维护 —
易于拆卸,便于进行灭菌或维修。
符合行业标准的食品级垫片 —
白色 Viton 食品级垫圈,为较高压力蒸汽应用提供出色的性能。
大孔板选择 (ST600) —
多种孔板尺寸可供选择,尺寸繁多、选择灵活。
卓越的空气处理能力 —
出色的空气处理能力可实现快速启动。
独特的 SLR 孔板选项 —
即使在饱和温度下也能实现排放,即时响应负载变化,保证为额外关键操作提供故障打开型运行。
棒料 —
连接接头未焊接到入口和出口件上。
通用配置 (ST800) —
标准型号上任何方向的水平连接件;HV 和 VH 型号采用一个多向水平连接和一个垂直连接。
规格
下载完整规格
最大工作压力 (PMO)
69barg (1,000psig)
最高工作温度 (TMO)
338°F (170°C)
最大允许压力 (PMA)
150psig (10.3barg)
最高允许温度 (TMA)
366°F (186°C)
机械表面处理(标准)
内部 Ra<20 µ
外部 <32 µ
电解抛光表面处理(可选)
内部 Ra 13 µ
外部 Ra 20 µ
垫片认证
FDA
USDA
USP VI 类
3A 卫生标准
NSF
选件
电解抛光表面处理;SLR 孔板;提供 PTFE-钢、PTFE、EPDM 及其他垫片材料;灵敏的波纹管可实现低过冷度。
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较