AMS-P-A489420

AMS 机械管理软件

产品描述

您可从许多旋转机械中收集数据,包括泵、电机、齿轮箱风机等辅助设备以及涡轮机、发电机压缩机等高风险资产,但如果能在一个位置整合数据,快速识别不良因素,会更有效率。


AMS 机械管理软件简化了工业机械的资产管理,用户可以迅速识别受监测机械的潜在设备问题。AMS 机械管理软件将预测性维护技术与全面的专业分析工具相结合,可针对机械健康状况提供简便准确的评估。这款屡获殊荣的软件可通过 AMS 无线振动变送器AMS 边缘计算设备AMS 6500 ATG 等兼容 AMS 机械健康数据采集技术的设备中获取测量数据。


观看教程视频

版本
1.7
支持的操作系统
Windows Server 2016 数据中心版
Windows Server 2016 标准版
Windows Server 2019 数据中心版
Windows Server 2019 标准版
处理器
3.2 GHz,8 核处理器,Intel Xeon-scalable (Gold) 或更快版本(推荐)
2.4 GHz,4 核处理器,Intel Xeon-scalable (Gold ) 或更快版本(最低要求)
内存
64GB(推荐)
16GB(最低要求)
磁盘空间
1TB(推荐)
500GB(最低要求)
100GB(仅适合无线设置)
支持的浏览器
Google Chrome(最新版本)
Microsoft Edge(最新版本)

特点

  • 教程视频
    安装 |入门 |应用程序切换器 | VibApp | 网络设备模块

  • 用于诊断机械健康状况的振动分析工具
  • 在更直观的界面中使用熟悉的工具,加快实施速度
  • 支持艾默生各项监测技术,包括:
    • AMS 2140 机械健康分析仪
    • AMS 无线振动变送器
    • AMS 9420 无线振动变送器
    • AMS 边缘计算设备
    • AMS 6500 ATG
  • 直观的仪表板可让您对日常活动和机械健康状况一目了然
  • 可搭配 AMS Optics 和 Aspen Mtell® 使用

文档与图纸