prod-rmt-temperature-thermowell_banner

Rosemount™ 温度变送器

通过定义行业标准的创新技术来应对流程挑战

经过实践检验的创新设计

经过实践检验的创新设计

罗斯蒙特温度变送器产品系列具有业内先进的创新性技术,旨在应对严苛环境和具有挑战性的应用的需求。这些变送器使测量准确而可靠,保障运营的安全和效率。而在应用灵活性方面,我们的温度变送器可以传输硬接线或无线信号,并以本地或远程方式进行安装和组态。罗斯蒙特温度变送器兼容所有行业标准的热电阻(RTD)和热电偶。

读取更多...
单击以继续读取 经过实践检验的创新设计

温度变送器概述

温度变送器概述:工作原理和工作方式

温度变送器作为传感器和控制系统之间的介质,行业应用广泛,接受基于各种行业标准的热电阻(RTD)和热电偶发送的信号,并将测量输入信号转换为4-20mA, HART, WirelessHART®或FOUNDATION™现场总线输出信号。它们可标定至所需的温度量程,组态为超出过程温度指定范围时对控制系统发出警示。提供多种外壳和封装形式,可配合传感器/热套管组件安装到测量点或分体式安装。

读取更多...
单击以继续读取

应对各种干扰因素,保护您的温度测量:

温度变送器可以滤除环境噪声 (1),补偿因腐蚀端接 (2) 和磨损接线 (3) 引起的误差,从而提高性能。现场安装式外壳防止湿气进入电子仓 (4)。经标定的变送器-传感器组件可满足贸易交接和安全应用的性能要求。高级诊断可识别故障或性能下降的传感器 (5) 和连接 (6),避免测量故障和停车。

读取更多...
单击以继续读取
变送器作用机制图
变送器高级诊断图解 变送器图解

利用罗斯蒙特温度变送器的高级诊断能力提高温度测量的质量和精度。诊断功能可以补偿或滤除可能造成错误测量值的环境和安装影响因素。还可以提前警示传感器性能下降或装置状况,避免故障。高级诊断洞察的测量情况有助于维持过程测量运转,实现前瞻性维护,进而避免意外停车。

读取更多...
单击以继续读取

现场安装式 (1):

  • 大双腔室设计便于布线
  • 坚固的环境密封结构
  • 防 EMI/RFI、湿度、腐蚀、水

顶部接线盒安装式 (2):

  • 允许 DIN 式传感器安装
  • 轻松适配各种外壳
  • 适用于空间受限的工况

导轨安装式 (3):

  • 远程安装在机柜中,减少设备和现场人员面临的风险
  • 允许堆叠变送器,适合高密度应用
读取更多...
单击以继续读取
温度变送器外壳类型

温度变送器解决方案

运用技术创新获得业内突出的准确度、稳定性及可靠性,满足您的温度测量需求。

  • 双腔外壳,采用 HART 或 FOUNDATION™ 现场总线输出
  • 双输入带高级诊断套件,包括 Hot Backup™、传感器偏移报警、热电偶老化诊断和最大/最小值记录功能
  • 一体化瞬变保护,5 年稳定性,SIL 2 认证
  • 大屏 LCD
  • 兼容罗斯蒙特 X-well™ 技术

出色的无线精度和稳定性。双腔外壳,在严苛环境中提供现场可靠性。

  • AI 或 SST 现场安装式单元,采用 WirelessHART 输出
  • 可选 LCD 显示器和变送器-传感器匹配
  • 提供扩展范围天线
  • 兼容罗斯蒙特 X-well 技术

我们的核心变送器具有现场更新的便捷性。

  • 导轨安装式或者 DIN A 型式,采用 HART、FOUNDATION 现场总线或者 PROFIBUS® 输出
  • 可选瞬变防护功能,双输入带高级诊断套件,包括 Hot Backup、传感器偏移报警、热电偶老化诊断和最大/最小值记录功能
  • 两年稳定性以及 SIL 2 认证选项
  • 使用 LOI 按钮的可选液晶显示器

高密度温度测量应用的出色解决方案。帮助您检测标度故障、避免意外停机、提升安全性和生产效率。

  • 导轨安装式,采用 FOUNDATION 现场总线输出
  • 多输入设备能使用 8 个独立组态的传感器输入,包括热电偶、热电阻、mA、V 或 Ohm 600VDC 通道间隔离,一体化瞬变保护和 EMI/RFI 过滤
  • 测量验证诊断

使用 WirelessHART 的产品是高密度测量的更优选择。有效、可靠、安全。

  • AL 现场安装单元,采用 WirelessHART 输出
  • 多输出设备可具有 4 个独立组态的传感器输入 – 热电偶、热电阻、mA、V 或 Ohm
  • 提供扩展范围天线
  • 经过现场硬化的外壳可安装在任何过程的附近


经济可靠且封装于紧凑轻型聚合物外壳中,可用于严苛环境。

  • 工程聚合物现场安装式单元,采用 WirelessHART 输出
  • 单输入设备,带可选液晶显示器

用于常见单点应用的可靠且经济的变送器。

  • DIN B 型式,采用 HART 输出
  • 可通过变送器-传感器的匹配提高精度
  • 开路/短路传感器诊断
  • IEC 61508 SIL 2/3 认证

小巧但可靠的变送器,易于安装,提高导轨空间效率,应用广泛。

  • 导轨安装式,采用 HART 输出
  • 可通过变送器-传感器的匹配提高精度
  • LED 指示器显示变送器和传感器的运行状况

可与多种传感器类型输入配合使用,安装简便,测量精度优于直接接线式解决方案。

  • DIN B 型式,带模拟输出
页面底部 工程手册 image_TMP-IMG-2880x1620px-Industrial-Power-Plant-230418

工程师指南:工业温度测量

过程温度方面的可靠技术资源。

获取指南
请启用 JavaScript 以使用此网站。