罗斯蒙特™ 热套管

罗斯蒙特™ 热套管

通过定义行业标准的创新技术来应对过程挑战。

罗斯蒙特 114C 热套管

致力于提升热套管可靠性

20 多年来,艾默生一直专注于提升热套管可靠性和应用灵活性。罗斯蒙特热套管设计加速器能够快速、简便地执行伴流频率计算,并为您的应用获得可靠的热套管解决方案。我们根据 ASME PTC 19.3 TW 标准进行热套管计算,有助于确保您的热套管安全,并避免意外停车。我们的热套管产品组合由各种过程连接件、材料和样式组成,可满足您所需的技术规格。

读取更多...
单击以继续读取 致力于提升热套管可靠性

热套管概述

热套管 (1) 是末端封闭的金属管,以气密方式安装到过程容器或管线上,可保护温度传感器 (2) 免受流致应力、高压和腐蚀性化学品等严苛工况的影响。此外,热套管使传感器可以轻松地从过程中拆下以进行标定或更换,而无需过程停车。根据阀杆类型,您可以优化热套管,缩短响应时间或提高耐用性。要获得准确的温度测量,请确定热套管尺寸,使端头位于管道中心。

焊接式 (1):

  • 用于高流量、压力和温度场景

法兰式 (2):

  • 用于高压/高流量过程

螺纹式 (3):

  • 常见、安装轻松,可在过程中旋入端孔

活动法兰式 (4):

  • 两片式设计,非常适合需要特殊金属热套管的腐蚀性应用

阶梯型 (1):

  • 出色热响应时间
  • 不坚固耐用的类型
  • 产生较低曳力


锥型 (2):

  • 良好的热响应时间
  • 良好的强度
  • 产生高曳力


直型 (3):

  • 较差热响应时间
  • 坚固耐用的类型
  • 产生较高曳力


绞线型 (4):

  • 罗斯蒙特特别设计
  • 用于高速和高精度控制应用
  • 非常坚固耐用的热套管设计,支持阀杆正确浸入导波管
  • 在抑制有害涡街脱落引发振动方面效果出色

热套管解决方案

坚固及多用途的热套管系列产品以多种安装样式、过程连接以及材质精密制造,能提供优异的适用性及兼容性。

  • 设计具有灵活性,使您能修改热套管的外形,从而精确符合应用需求
  • 可执行各种标准化热套管检测及认证,确保可追溯性及安全性
  • 能使用热套管计算工具(符合 ASME PTC 19.3TW-2016),确保热套管可安全用于所选过程条件
  • 全球型号,可全世界供货

热套管设计的新篇章

  • 节省成本、减少设计时间,同时提升安全性
  • 消除 90% 以上的动态应力 
  • 无需伴流频率或动态应力计算 
  • 大幅降低热套管在不断变化的过程条件下发生故障的风险(启动、停车、事件)

观看热套管对比视频,深入了解热套管的工作周期。更多有关罗斯蒙特 Twisted Square 热套管的信息,请访问我们的产品页面

通常用于化工和制药业,响应迅速,也可用于浸入长度深的应用。

  • 螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求

媒体和应用案例

Thermowell Comparison Video

请启用 JavaScript 以使用此网站。