过程温度监测 Go-To 解决方案

Rosemount X-well 技术是用于过程温度测量的非侵入式完整单点解决方案,无需热套管或过程开孔即可获取准确的过程温度数据。

读取更多...
单击以继续读取 过程温度监测 Go-To 解决方案

深入了解 Rosemount X-well 技术

工作原理

Rosemount X-well 技术通过热导率算法测量环境(T1)和管道表面(T2)温度,算出过程温度(T3)。这种计算方法将组件和管道的热传导属性考虑在内,从而实现可靠、精确的过程温度测量,与传统热套管原理相似。

运营成本节省

采用 Rosemount X-well 技术可降低运营成本、提高效率和性能,并节省时间。这款创新型解决方案无需使用清管器,因此避免了频繁拆卸清管器的操作、避免了锁定/标定或过程中断,可减少生命周期成本、提高生产效率并简化维护。除了可以提高过程的稳定性和安全性之外,这项技术还凭借其非侵入式测量特性更大程度消除了潜在泄漏点。

节省资本成本

Rosemount X-well™ 技术可将每个温度测量点的成本减少 30%,提高成本效益。这款非侵入式解决方案无需热套管,通过消除伴流频率计算以及简化安装,可以将工程设计时间和安装时间分别减少 65% 和 70%。此外,由于不接触过程,这项技术还可降低后续过程设计更改带来的影响,并减少昂贵特殊材料的使用。

应用

Rosemount X-well 技术具有诸多优势,可以为多种监测应用提供了卓越的温度测量解决方案。这些应用包括管道和井口监控、小管线测量、分配计量和需要新测量点的改造项目。除此之外,Rosemount X-well 技术也可用于高流速应用、浆体应用、重颗粒流体、在线清洗 (CIP) 过程、高粘度流体,以及要求使用特殊材料的严苛过程应用。

技术组件

Rosemount X-well 技术解决方案由一个 Rosemount 3144P 温度变送器(或 Rosemount 648 无线温度变送器)与一个 Rosemount 0085 管夹式传感器组装构成。这些组件具有灵活的管装式安装和一流的变送器测量精度及稳定性优势。这些优势与 Rosemount X-well 技术的增强性能完美融合,无需热套管和过程穿孔,简化您的温度测量。 

请启用 JavaScript 以使用此网站。