Rosemount™ Thermowell Design Accelerator
将需要设计 50 小时的热套管时间缩短为 15 分钟。 快速且免费。
工程师平均每个项目要花费 50 小时来计算热套管。如果采用传统的试错方法,通常需要对每个热套管标签重新计算 3-4 次,温度点才能通过 ASME 标准。
Rosemount Thermowell Design Accelerator 是一款免费的在线热套管计算工具,热套管计算速度加快 90%,设计时间缩短至 15 分钟。它易于使用,可引导您完成复杂的项目,从而节省劳动时间并减少资源浪费。计算采用 ASME PTC-19.3 TW 安全结果标准,旨在保护过程和操作过程的人员。
注册 MyEmerson 帐户或单击“Size”(尺寸)按钮开始。
如果加速器无法找到合理的热套管设计,就会推荐备选技术,即 Rosemount Twisted Square™ 热套管或 Rosemount X-well™ 技术,确保您获得安全可靠的解决方案。
此功能标准化热套管产品型号,减少库存中最多 65% 的热套管产品特殊型号,同时减少热套管和传感器的设计图纸数量。
其过程简单。加速器完成热套管计算后,选择要优化的热套管。然后加速器按照相同管径、热套管安装类型和热套管材料将型号整合为组态分组。您可以根据需要进行调整,再由加速器优化。
在流程工业中,温度是最常测量的变量之一。即使误差再小,都可能对效率、能耗、产品质量或安全性造成不利影响。
ASME 为高效安全的设计提供 4 种定量标准:频率、动态应力、稳态应力和静水压力限制。
艾默生的 Rosemount Thermowell Design Accelerator 符合 PTC 19.3 TW 标准,旨在不断为设计师提供服务,正如 ASME 创始人一个多世纪前便确立的宗旨一样。