无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-848T Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 848T 无线温度变送器

产品描述

Rosemount 848T 无线温度变送器是使用 WirelessHART® 协议设备执行高密度测量的最佳选择。这款变送器可接受多达四个可独立组态的输入,通过使用智能、可靠、安全的无线网络大幅降低每个测量点的安装成本和运营成本。此外,经过现场硬化的外壳可安装在任何过程的附近,即使在危险区域中也是如此。

产品

Search
第1-7条产品搜索结果(共7条)
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
四个可独立组态输入,包括 2 线、3 线和 4 线 RTD、热电偶、0-1000mV 和 0-10V、2 线、3 线和 4 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
WirelessHART® 协议
外壳
现场硬化铝外壳
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
4 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 每点价格最优的解决方案,能接受四个可组态输入(RTD、热电偶、欧姆、毫伏和 4 至 20 mA 信号)
  • 现场硬化外壳确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可靠近所有过程安装仪表
  • 延长范围电线可为远距离的装置提供无线通讯
  • 最多提供八个用户可组态警报以满足高级测量监控的需求
  • 装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果