全球公司都在提倡可持续性。例如,艾默生近日宣布了 净零排放目标,并在不断制定创新计划以实现这些目标,例如艾默生的环保举措、产品和协作计划框架;环境可持续性指导委员会;与新协会和其他领先组织合作等。
艾默生也在为客户带来同样的价值。例如,S&P 100 消费品制造商高露洁棕榄公司 (Colgate-Palmolive) 近日宣布将携手艾默生,力争到 2040 年实现碳净零排放目标。
高露洁利用艾默生先进的传感器技术和分析工具收集数据,降低产品包装设施中的能源浪费。公司已将几条牙膏和牙刷包装生产线的能耗降低了 15%,并期望随着该技术的深入推广,进一步降低能耗。
该项目是高露洁数字化转型计划的一部分,使用艾默生专业的 AVENTICS™ 气动传感器和支持 IIoT 的软件架构,实时准确监测压缩空气流量,以发现泄漏,优化气动过程,并提高空气流量效率。
在高露洁的实际应用中,艾默生的 AVENTICS AF2 智能流量传感器利用集成软件计算空气使用数据。该集成软件能够在分析仪表板上显示运行趋势和异常情况,可以让操作员轻松调节气源压力和检测泄漏。该系统的内置连接使其易于部署,能够即时反映机器层面的情况,而其网络功能则为监测整个企业的压缩空气使用铺平了道路。
鉴于大规模消费品生产严重依赖气动技术,减少与压缩空气相关的能耗不仅利于可持续性,而且也有助于设备的整体健康和可靠性。
对于高露洁而言,通过空气流量监测节约能源只是冰山一角。借助艾默生的解决方案和“测试和学习”思维,该公司将能够发现成本高昂的能源泄露,优化制造过程,在全球推广经验,更好地实现可持续性和业务目标。