全新艾默生冲洗环,完整成套解决方案,简化订购和安装流程。TESCOMTM AGI 冲洗环采用模块化组件,非常适合蒸馏塔、加氢处理装置等设备的冲洗和泄放应用。高分辨率图像
TESCOM AGI 冲洗环采用模块化组件,适用于蒸馏塔、加氢处理装置等设备的冲洗和泄放应用。
新泽西州弗洛勒姆帕克(2024 年 9 月 10 日) – 艾默生今日推出 TESCOMTM AGI BR 系列冲洗环,这是一套适合炼油厂、生物燃料提炼厂和石化设施的冲洗泄放综合性解决方案。AGI BR 系列冲洗环是一个完整的模块化阀门组件,使用单一零部件号,简化了订购流程,并且客户可根据特定测试要求轻松再订购。本产品既提供传统的 BRS“三明治”式和 BRW“对夹”式法兰环,亦提供 BR7“集成阀帽”式设计,其法兰环本身具备泄放/冲洗功能。
大多数冲洗环产品以单独部件出售,之后在现场完成整体组装。这种方式需要现场焊接和无损检验(NDE),包括压力测试、材质组分检测 (PMI)、着色渗透和射线探伤。相比之下,AGI 冲洗环已完成阀门组装、焊接、喷漆和测试,是一个全面、紧凑的整体。
“单独订购冲洗环部件再安装过于繁琐,往往会产生额外的成本,产品交付周期也比较长。”艾默生产品营销经理 Md Wasfi 说,“另外,再订购的时候还得重复这个过程。而全新 TESCOM AGI 冲洗环让客户以单个库存单位量即完成订购,简化了流程,也降低了现场安装成本。”
AGI 冲洗环符合 ASME B16.34 标准规定的管道和仪表分级要求,非常适合安装在需要冲洗隔膜密封前残留物的过程中,如蒸馏塔、加氢处理装置、焦化塔、反应器、分离器等。一体式锻造设计相较传统产品减少了泄露路径,尽可能减少了排放。我们也提供符合 ISO 15848-1 和 2 标准的防逸散性排放阀帽和球阀。
TESCOM AGI 冲洗环可灵活满足各种应用,其法兰连接件尺寸从 1 英寸到 6 英寸不等,压力等级范围可从 150# ANSI 做到 2,500# ANSI,温度可选范围为 -3,143 到 1,000 华氏度(-192 到 538 摄氏度)。此外,艾默生还可以根据不同客户提供定制型号和 NDE 测试,以满足特定项目要求。
如需进一步了解 TESCOM AGI 冲洗环,请访问 https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series。