无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-BR Series

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation BR 系列冲洗/泄放环

产品描述

用于需要冲洗和/或泄放功能的仪器安装的全系列传统对夹式、夹层和新一代一件式冲洗/泄放环。

材质
CS、316 SS、双相不锈钢、其他特殊材料
阀座
金属、软阀座
入口/出口连接件
ANSI 法兰型,1/2" 至 6"
泄放/冲洗阀连接件
FNPT 或 FSW
压力(最大)
6000psig (414barg)
温度(最低/最高)
(-313°F 至 1000°F)
(-192°C 至 538°C)

*请参阅系列产品目录上的压力和温度额定值表

特点

  • 与传统设计 (BRM) 相比,一件式锻造阀体不仅设计紧凑、强度高,同时还减少了潜在的泄漏路径。
  • 法兰式连接件尺寸和等级多样,适合所有应用。从 150# 到 2500#
  • BRW 和 BRS 设计提供孔径为 3/8" (10mm) 的球阀选项
  • 重型针型截止阀可确保在隔离或排气应用中实现气密关闭,是所有系列的标准配置。
  • 在逸散性排放方面符合 ISO 15848-1 和 2 标准的选项
  • 可提供各种定制变体并支持无损检测,以满足特定项目的要求
  • 符合 API 607/ISO 10497 标准的防火设计

文档与图纸