一次性技术
艾默生技术提供完整的一次性解决方案,从过滤、阀门先导、致动和安全功能到关键的 IIoT 功能和洞察。
生命科学应用必须更加灵活和经济高效,才能满足对可靠和敏捷生物制造过程日益增长的需求。艾默生与 OEM、EPC 和最终用户合作,他们在生产和设施管理的各个阶段都需要量身定制的解决方案。借助用于简化批量生产的产品和提供实时见解的自动化软件,我们可以帮助您在遵循有关产品纯度和品质一致性的行业标准的同时扩大运营规模。
生物反应器中的发酵和批次一致性依赖于对温度、液位和压力等环境条件的准确控制。通过可扩展技术和先进控制能力可优化生产和测量功能。易于使用的内置保护功能有助于提高安全标准,保持法规合规性,同时先进的控制系统可简化组态和自动化过程。
ASCO™ 273 373 夹管阀
这款压力操控夹管阀设计用于确保一次性生物反应器、色谱和切向流过滤 (TFF) 橇座中高纯度液体的完整性和流量控制。
ASCO™ 系列 290D 压力操控活塞阀
这款压力操控直动式角座活塞阀非常适合不锈钢储罐中的 CIP 或 SIP 应用。
AVENTICS™ 580 CHARM 模块
为发酵应用提供简化的调试和附加功能,并可直接与艾默生的 DeltaV DCS 网络连接。
AVENTICS™ 501 方向控制阀
这款通用的自动化阀门非常适合与 580 CHARM 模块和分布式控制系统配合使用
专为需要尺寸紧凑、大流量和节能的方向控制和先导控制应用而设计。
AVENTICS™ G3 电子现场总线平台
与气动阀系统之间的新一代接口,具有 I/O 功能,通过图形显示简化连接、安装和调试。
机柜解决方案
经 UL 认证的外壳适用于您的通讯、电源和其他控制组件,其材质可满足您的应用环境
AVENTICS™ AF2 流量传感器
这款先进的流量传感器可确保优化气动系统中的耗气量,同时防止机器停机和过度使用能源。
对于色谱柱等应用的提纯和过滤过程来说,保持高产量制造和高效的流体输送至关重要。准确控制橇座是防止产品和设备损坏的关键。使用先进的流体控制和气动技术,您可以密切监控复杂过程并进一步提高产量,防止产品损坏,保持高产出。
ASCO™ 273 373 夹管阀
这款压力操控夹管阀设计用于确保一次性生物反应器、色谱和切向流过滤 (TFF) 橇座中高纯度液体的完整性和流量控制。
AVENTICS™ 580 CHARM 模块
为发酵应用提供简化的调试和附加功能,并可直接与艾默生的 DeltaV DCS 网络连接。
AVENTICS™ 501 方向控制阀
这款通用的自动化阀门非常适合与 580 CHARM 模块和分布式控制系统配合使用
专为需要尺寸紧凑、大流量和节能的方向控制和先导控制应用而设计。
AVENTICS™ G3 电子现场总线平台
与气动阀系统之间的新一代接口,具有 I/O 功能,通过图形显示简化连接、安装和调试。
无论是采用灌装泡罩包装、小瓶还是任何其他包装方法,生命科学制造商都非常看重一致性和准确性。通过可靠的过程控制,您可以进一步减少灌装和封装应用中昂贵的浪费,同时确保品质的一致性以及过程的高度准确。艾默生可助您实现更高的产出并简化多产品过程,提供保持法规合规性和市场竞争力所需的准确性和效率。
AVENTICS™ 651/652/653 气源处理装置
一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器 (FRL),可提供业内出色的流量等级和广泛的额定温度范围。
AVENTICS™ 气缸
从丰富的气缸产品组合中进行选择,这些气缸可在狭小空间内为多种灌装-成品应用提供高度可靠的性能。
可编程逻辑控制器 (PLC)
根据灌装-成品或设施应用的安全性要求与复杂性选择合适的艾默生 PLC,可简化并优化控制
ASCO™ 551 电磁滑阀
这款柔性阀适用于在本质安全或危险的加工环境中控制卫生隔膜阀、控制阀或设施阀。
Sola HD 电源
为整个生产设施转换、保护和储备电力,以确保高产量、设备维护和数据传输完整性。
Movicon 软件平台
这款先进的工业软件平台可优化包装和设施应用中的 OEE,并与各种系统和资产无缝集成。
AVENTICS™ 580 CHARM 模块
为发酵应用提供简化的调试和附加功能,并可直接与艾默生的 DeltaV DCS 网络连接。
AVENTICS™ G3 电子现场总线平台
与气动阀系统之间的新一代接口,具有 I/O 功能,通过图形显示简化连接、安装和调试。
准确的过程控制和测量对于注射和纯化用水制备、PH 调整、蒸汽生成以及就地清洁/蒸汽灭菌应用至关重要。借助 Floor to Cloud™ 提供的可见性,您可以确保设施及系统的清洁和准备符合苛刻的标准和法规合规性。先进的控制还可缩短清洁时间,从而限制过程中断,并通过减少交叉污染提高应用安全性。
ASCO™ 系列 290D 压力操控活塞阀
这款压力操控直动式角座活塞阀非常适合不锈钢储罐中的 CIP 或 SIP 应用。
ASCO™ 210 电磁阀
这款大流量电磁阀提供广泛的额定压力范围,适用于处理废水或腐蚀性液体的公共设施应用。
TESCOM PH 系列
这款紧凑型高纯度、高流量、单级减压阀采用符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适合设施和过程应用。
TopWorx™ TXP 开关盒
适用于紧凑型直接安装式外壳以及危险或非卫生型设施应用,并已通过 IECEx、ATEX 和 UL 认证。
可编程逻辑控制器 (PLC)
根据灌装-成品或设施应用的安全性要求与复杂性选择合适的艾默生 PLC,可简化并优化控制
Movicon 软件平台
这款先进的工业软件平台可优化包装和设施应用中的 OEE,并与各种系统和资产无缝集成。
AVENTICS™ 651/652/653 气源处理装置
一组易于安装的气动过滤器、调压器和润滑器 (FRL),可提供业内出色的流量等级和广泛的额定温度范围。
AVENTICS™ 553 气流传感器
这种传感技术可准确测量任何压缩空气应用的气流量。