您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生设计符合您特定需求的定制化流体控制和气动解决方案。
艾默生提供流体控制和气动解决方案,定制用于集成和管理各类配置。我们为各行业的过程控制和机器自动化应用提供完整、即买即装、经过测试和认证的解决方案,不浪费您的宝贵资源。
超过 130 年在全球各种行业应用中的丰富经验,可以为您特别的应用需求提供完整的解决方案,是您可靠的合作伙伴。
每种交钥匙集成解决方案都针对您的特殊需求度身定制
解决一家供水系统制造商的问题。
机柜/外壳将包含您的解决方案的所有空置组件,例如通讯和电源。外壳选项为不锈钢、阳极氧化铝、合成物或任意其他指定材料,作用是保护内部不受外部腐蚀性环境影响。
这些定制解决方案在交付时已经制造、组装和测试完毕,即买即装,提高方便性,节省成本,性能优异。
您的面板解决方案产品建立在各种分板组件类型上,涵盖不锈钢、阳极氧化铝、合成物或其他任意指定面板材料。尺寸可以标准化或者定制化。
他们提供一种有效的节省空间方式来连接组件,以更大程度地缩小系统占用空间。部件更容易够及,这样也有助于简化诊断、维护和更换零件。
艾默生设计和制造的集成组件有助于提高工厂和机器性能、可靠性和价值。无论您需要简单开关气动执行器和电磁阀组件或全面制造的线性执行器位置系统(包括紧急停止装置),我们同时具备扩展的产品组合和制造能力,以创建符合您应用需求的解决方案。
Handing over your responsibilities to our engineering experts in pneumatics and fluid control, allows you to free up valuable resources, reduce the number of suppliers and control your overall project deadlines and costs.
艾默生的按订单设计团队减少生物反应器制造商的压力
为精准可参数化的机器人辅助拧紧过程奠定良好基础
了解饮食行业的领先生产商如何使用艾默生的现场总线技术缩短停机时间