绿氢生产压力测量

通过无线解决方案实现准确的压力监测,提高整个生产过程的安全性。
绿氢生产压力测量

只需一台设备即可进行压力监测,省时又省钱

随着全球对绿氢的需求不断增加,制造商正在为氢气生产寻求更好的压力测量解决方案。然而,采用需要多种监测类型的系统设计可能过于复杂,并且会增加不必要的成本。操作员需要一种准确、经济实惠并可提高产能及安全性的压力测量和监控解决方案。罗斯蒙特 3051S 压力变送器是一种出色的解决方案,因为凭借一种设备类型即可满足所有过程压力要求。此类变送器利用无线技术和镀金膜片来防止氢渗透并延长传感器寿命,安装更简便、更及时,测量范围更广,调试成本通常比有线方案低 40%-60%。

读取更多...
单击以继续读取 只需一台设备即可进行压力监测,省时又省钱
请启用 JavaScript 以使用此网站。