您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
一个可扩展平台,具有出色的压力、液位和流量测量性能,可帮助您改善运营。
利用罗斯蒙特 3051S 系列压力仪表,可实现优异的产能和效率。这种集成压力、流量和液位测量的可扩展平台具有快速启动、降低运行成本和提高精度的特点。该设备功能包括有:具有大屏幕 LCD 显示器的直观界面、可实现更高可达性的远程显示选项以及能加深对过程和电气回路情况了解的高级诊断功能。另外,这款灵活的解决方案还具有 MultiVariable™ 选项、高压功能和无线技术。
高级诊断可提供持续的过程监控,确保过程环境的完整性和安全性。 统计过程监控(SPM)技术可提醒您处理问题和异常情况。 这一全面覆盖还包括利用电力咨询诊断(Power Advisory Diagnostics)进行的电气回路和连接问题检测。 此设备的安全性符合 IEC61508 标准。
高压功能可在非常恶劣的条件下提供准确的过程信息。 变送器能够承受高达 15000 psi(1034 bar)的静态压力,而获得专利的共面设计可减少重量达 60%。 全焊接密封不锈钢设计可保护传感器电子元件免受潮湿和现场污染物的影响,达到业内优异的现场可靠性和性能。
MultiVariable™ 变送器可通过一个设备测量压差、静压和温度,降低安装和维护成本。 仪表为空气、蒸汽和液体操作提供了可靠的流量测量,并可通过订购预组装成各种一次元件。 Ultra for Flow 性能型可为完全补偿质量流量计算带来出色的准确性。
电子远传 (ERS™) 系统通过计算与单个压力读数的压差来提供差压液位测量。 此解决方案无需长毛细管和伴热,可将响应时间最多缩短 90%。 传感器系统针对差压计算进行了同步,可轻松连接线缆,支持单独安装和维修,安装和维护十分简单。
利用无线技术,您可以在工厂的许多区域轻松、经济地添加新测量点,包括之前无法访问的点。 获得更多信息之后,您可以更好地优化过程,并减少人员暴露在危险环境下的情况。 采用设备之间长达 1 公里(2/3 英里)的远程通信选项,覆盖区域更广。
通过远程显示器可在同一平面上查看变送器,适用于具有挑战性的过程位置。 此功能有助于遵循安装最佳实践,例如消除长取压管线,同时确保安全访问显示器。 远程显示器通过限制在危险场所消耗的时间来提高人员安全性。
罗斯蒙特 3051S系列仪表,可全力满足您对压力、流量和液位的测量需求,提高生产效率、提升质量和能效以及确保安全。
精炼厂利用高级诊断功能降低停
掌握过程情况以优化每个测量点。
依靠艾默生维护工程师,提升装置从启动到关机的运行性能。
与我们的项目管理专家沟通产品细节,降低项目复杂性。
通过 CEU 认证标准培训和定制化培训,详细介绍了技术规格、调试和操作。
了解当地电话和地址信息,以便艾默生介绍更多有关罗斯蒙特产品的信息。
咨询专家,了解更多罗斯蒙特产品信息