HERO-prod-rmt-3051s-advanced_diagnostics

关于 Rosemount™ 3051S 高级诊断


罗斯蒙特 3051S 高级诊断

高级诊断概览

罗斯蒙特 3051S 高级诊断同时兼具统计过程监测 (SPM) 和电源报告诊断技术,可以带来前所未有的诊断覆盖范围。SPM 技术能够主动监测并识别过程、设备以及连接中的异常状况,而电源报告诊断会持续监测电气回路的完整性。两者相结合可带来更优异的预防性维护作业,提升生产效率并降低总体拥有成本。

读取更多...
单击以继续读取 高级诊断概览

工作原理

统计过程监测

使用罗斯蒙特 3051S 的统计过程监测 (SPM) 揭示隐藏的过程问题。获得专利的 SPM 技术设计用于追踪过程标准差、平均值、变动系数中的变化,主动并前瞻性地检测并识别过程噪声水平信息,帮助诊断异常状况,包括火焰不稳定、导压管堵塞、气穴等。智能化地获取过程深层信息还可以帮助改进预防性维护作业,优化质量控制并提升生产效率。

插入式导压管

通过导插入式导压管确保变送器能“感知”过程工况。导压管可装入固态材料或在寒冷环境中冻住,因此会有效阻隔压力信号并导致对过程变化无反应。插入式导压管诊断采用专利统计处理技术,能主动识别过程连接问题。有助于消除不必要的维护工作,并且优化预防性维护计划。

电源报告

使用罗斯蒙特 3051S 的可选电源报告诊断功能检测可能存在的故障。电源报告诊断可以校验装置中 4-20 mA 回路的电气性能,并持续监测其变化,识别连接性问题。此诊断功能可以帮助检测端子受腐蚀以及供电不稳等状况,此类异常可能损害输出信号的完整性,影响装置正常运行。电源报告诊断还可以降低安全仪表系统中的故障漏检风险。

安全认证诊断

罗斯蒙特 3051S 的安全认证诊断将高安全失效分数与广阔诊断覆盖范围相结合,可提高对于安全要求的遵从性。此类全面的诊断功能有助于确保您的安全仪表系统可靠运行,降低总体拥有成本,延长验证测试的间隔时间。该技术可以检测内部变送器故障,以及先前无法检出的过程及电气回路故障,按照需求降低安全仪表功能出现故障的可能性。

记录功能

罗斯蒙特 3051S 具有事件记录功能,而且可在其中使用时间戳记。这可以确保先前未曾报告过的压力及温度 异常 被准确记录,帮助对存在问题的过程和安装状况进行故障排查。此外,事件记录功能还可以提供必要的设备信息,有助于改善故障排查和决策过程。这种全面的状态事件报告可以带来对于过程以及设备健康状况的更深入了解。

过程警报

罗斯蒙特 3051S 的过程警报功能可以增加对于潜在过程问题的知晓,提供关键信息,实现更佳决策。这些先进的警报会比照用户组态的设定,主动监测过程压力及传感器温度值,当触发此类警告时,将向控制系统发回报告。此类即时信息有助于获得对于过程的深入了解,可用于对存在问题的过程或装置执行有效的故障排查。

媒体

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

请启用 JavaScript 以使用此网站。