利用测量仪表优化采矿作业中的电积性能
提高采矿应用中电积的金属回收率
采矿操作员可密切监测关键绩效指标 (KPI),以评估电积的效果和性能。这些 KPI 中包括回收效率,即通过衡量成功回收金属所占的比率,实现提高利润率并减少浪费。而电流效率则决定了电积过程中用于金属沉积的电流所占的比率,对于降低能耗和提升过程中生产的阴极铜的品质至关重要。操作员还可通过对运营成本进行密切监控以确定需要改进的领域并优化过程。安全与合规就尤为重要,利用可靠的测量仪表可确保运营满足行业标准与规定。艾默生的测量仪表,通过先进技术来提高金属回收率、降低成本并确保采矿作业的安全与合规。
Rosemount 2120 液位开关安装简单,拥有可靠的液位检测与控制功能。已通过第三方 IEC61508(SIL2)安全和卫生认证,拥有多种输出选项,应用广泛。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调节的开关延迟功能能够有效防止在紊流应用中发送开关失误的情况。通过可视化的心跳式 LED 为用户展示设备的运行和健康状态,并通过磁力测试点提供便捷功能测试,让用户了解过程中正在发生的情况。