蒸馏塔的液位测量安全解决方案
炼油工业的连续式和点式液位测量及控制解决方案
蒸馏塔根据沸点分离流体混合物。蒸气上升通过蒸馏塔时,不同的组分在不同的温度下冷凝,积聚以供取用。蒸馏塔在整个过程中经历较大范围的温度变化。流体(特别是下端)可能比较脏,造成设备被覆层和堵塞。设备启动期间以及液相和气相流量达到平衡之前,溢罐风险较大。如果发生溢罐,过程介质会进入烃类的火焰喷射系统,有危险事故/爆炸的风险。一些用户偏好直接在塔内测量液位,也有的用户则依赖于阀笼的可维修性。直接测量适合差压液位解决方案。若使用旁通管,则建议使用导波雷达加上带高报的点液位测量解决方案。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。