利用超声波流量计测量氢气

测量混合氢和纯氢的意义

准确测量不同氢气浓度下的流量

随着能源行业正在迈向更可持续的未来,在现有管网中混合氢气与天然气已成为一项关键策略。氢气的包括密度、声速等在内的特性都带来了传统测量技术难以应对的变量和挑战。而超声波流量计则可以适应气体成分变化,确保对各种氢气和天然气混合物进行准确测量。借助这些设备,企业不仅可以测量流量,还能确保管网运营的完整性,从而促进可再生氢能源的无缝集成,迎接更可持续的未来。罗斯蒙特™ SeniorSonic 3414 和 3418 气体超声波流量计可确保客户在现有天然气管道中混入高达 30% 的氢气,同时保持检测交接的精度和可靠性。

读取更多...
单击以继续读取 准确测量不同氢气浓度下的流量
请启用 JavaScript 以使用此网站。