超声波流量计

罗斯蒙特超声波流量计

罗斯蒙特超声波流量计可测量体积流量,通常用于贸易交接和油气结算操作。

混合气 USM

罗斯蒙特超声波流量计提供出色的流量测量精度

罗斯蒙特气体和流体超声波流量计精度高、量程大、流量计诊断出色,没有移动部件,可避免了其它类型流量测量设备常见的压力损失。这一先进的超声波测量技术可用在贸易交接、分配测量、核查计量、泄漏检测以及库存控制应用中。


读取更多...
单击以继续读取 罗斯蒙特超声波流量计提供出色的流量测量精度

工作原理

气体应用

Rosemount 3410 气体超声波流量测量产品可以
在全球范围的
各类关键气体测量
应用中发挥作用。通常安装在
陆上和海上生产
设施、天然气传输
管道、压缩机站点、
流程工厂和市政门站,
同时也用于
将大量
天然气作为燃料
或原料的应用,例如发电、
炼油、过程和
石化工业。

液体应用

Rosemount 3810 流体超声波流量计产品组合在全球范围的油气价值链中,从生产到运输再到分配均能提供重要的计量解决方案。该产品通常用于陆上和海上生产设施、炼油和储存场所、原油和成品传输管道,以及负载料架和销售终端等各类分配设施。

超声波测量技术

超声波测量仪通常用于贸易交接和油气结算测量。可以测量密闭管道中的流体速率并利用传感器发射超声波脉冲(频率高于 20 kHz),流量计可通过此脉冲计算超声波束路径的平均速度。超声波流量的基本原理适用于气体或流体测量,可将两者均作为流体处理。

掺氢

目前,超声波流量计可以处理 20-30% 的氢气,同时在现有天然气管道中保持可靠的精度。Rosemount™ SeniorSonic 34143418 气体超声波流量计可确保客户混入高达 30% 的氢气,同时保持检测交接的精度和可靠性。

诊断能力

Rosemount 气体超声波流量计现在具备智能仪表自校验功能,便于用户查看专家流量分析,提供简化和直观的整体测量状态结果,很大程度减少了分析数据所需的时间。


每台 Rosemount 超声波流量计通过 MeterLink™ 软件可简化监测和故障排除。这款软件可以显示多项基于性能的诊断信息,指示流量计的运行状况。此外,基于动态流量的诊断可帮助操作人员识别可能影响测量不确定度的流体干扰。最新版本的 MeterLink 经过优化,可用于智能仪表自校验,便于轻松收集每月计划或按需的智能仪表自校验报告。

T-200 天然气超声波传感器

该传感器封装在坚固的钛材质中,无需特殊工具即可在压力下安全提取,在潮湿、酸性和腐蚀性的环境中均具备出色的性能。 

凭借专门的3D 打印 MiniHorn 阵列技术,可机械放大信号,抵消信号衰减或潜在的反射效果。T-200 具有隔离式传感器设计,具备高可靠性,可防止腐蚀性烃流体进入,从而延长组件使用寿命。

高准密度计与粘度计

自动化专家的博客

浏览我们的博文,了解适合您严格过程应用的流量解决方案。

阅读更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。