无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ 3417 4+4 双组态气体超声流量计

产品描述

罗斯蒙特 3417 4+4 超声流量计将两个经实践证明的罗斯蒙特四声道 British Gas 超声波仪表(经过 OIML R137 1&2 精度等级 0.5 级验证)集成,提供出色的功能和性能,从而进行贸易测量验证和确认工作。这款高级仪表可在一个仪表中生成两个独立计量值,获得出众的测量精度、可靠性以及正常运行时间。创新 MeterLink™ 软件可即时获取仪表的 3410 系列极速电子元件生成的大量预测诊断信息,实时检测流量扰动,从而降低测量不确定性并简化维护工作。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
口径
DN200 至 DN1050(20.3 至 106.7 厘米(8 至 42 英寸)),符合英国天然气公司 (BG) 指导标准
流体状态
气体
精度
在整个流量标定范围内,为读数的 ±0.1%
重复精度
流速为 1.5-30.5m/s(5-100ft/s)时,读数 ±0.05%
速度
额定流速可达 30m/s (100ft/s),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125ft/s)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
T-200 传感器:-50°C 至 125°C(-58°F 至 +257°F)
工作压力范围
T-21/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)
T-22 传感器:分离传感器安装底座之后,0 至 689kPag(0 至 100psig)
T-200 传感器(口径最大 30.5 厘米(12 英寸)):103 至 25,855kPag(15 至 3,750psig)
对于口径大于 30.5 厘米(12 英寸)的传感器,其最小压力随口径而增加
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 通过传感器同步功能,可防止产生干扰和噪音,加快流量扰动检测
  • 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
  • 配备坚固的钛封装 T-200 传感器,可在潮湿、酸性和腐蚀性环境中提供出色的性能。
  • T-200 传感器无需特殊工具即可在压力下安全提取(口径最大为 106.7 厘米(42 英寸))
  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 将两台流量计集于一体,简化了安装程序;无需其它流量计导管或对接法兰
  • 轻松追踪流量计性能,确保其达到基准,简化维护,延长标定周期间隔,降低成本
  • 采用最新的 3410 电子部件固件更新中现在包含的新型智能仪表自校验基本功能,显著缩短了以前用于数据分析和故障排除的时间

文档与图纸