无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

罗斯蒙特™ SeniorSonic 3414 四声道气体超声波流量计

产品描述

新一代罗斯蒙特™ SeniorSonic™ 3414 四声道超声波流量计保留经现场验证的 British Gas 弦式设计,同时通过罗斯蒙特 3410 系列极速电子元件大幅提高采样速度,深受全球交接计量行业青睐。这款仪表性能好、功能强大,可快速检测仪表上游堵塞、异常流量形态和液烃等流量动态变化,从而降低计量的不确定性。MeterLink™ 软件将显示由大量的仪表预测诊断信息,提供专业的流量分析、流量扰动提醒和建议的纠正措施,以便在计量受影响前加快检测速度。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共11条)
口径
DN100 至 DN1050(4in 至 42in)
DN100 至 DN150(4in 至 6in)为 45° 双 X 型设计
DN200 (8in) 及更大尺寸为 British Gas (BG) 设计
流体状态
气体
精度
在整个流量标定范围内,为读数的 ±0.1%
重复精度
流速为 1.5-30.5m/s(5-100ft/s)时,读数 ±0.05%
速度
额定流速可达 30m/s (100ft/s),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125ft/s)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
T-200 传感器(口径最大 30.5 厘米(12 英寸)):-50°C 至 125°C(-58°F 至 +257°F)
工作压力范围
T-21/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)
T-22 传感器:分离传感器安装底座之后,0 至 689kPag(0 至 100psig)
T-200 传感器:103 至 25,855kPag(15 至 3,750psig)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • T-200 传感器无需特殊工具即可在压力下安全提取
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用最新的 3410 电子部件固件更新中现在包含的新型智能仪表自校验基本功能,显著缩短了以前用于数据分析和故障排除的时间

文档与图纸