适用于食用油生产中漂白过程的测量仪表

在漂白过程中获得所需的油色。
适用于食用油生产中漂白过程的测量仪表

监测食用油漂白的关键过程控制点

如果在烧碱精炼过程后还需要进一步脱色,则可以使用一组漂白剂来处理油品。漂白处理会将吸附剂与油混合并搅拌 10 - 30 分钟。油品通常会被加热到 1652°F - 2192°F,此过程在微真空条件下进行,以排除氧气。漂白粘土可与油直接混合,也可与少量油预混,制成浆液。吸附过程达到平衡后,粘土会被自清洁过滤器滤除。过滤过程还有助于去除残余的肥皂、微量金属、磷脂和硫化物。

在整个漂白过程中使用先进的测量解决方案,可帮助食用油生产商在保持产品质量的同时实现生产目标。

读取更多...
单击以继续读取 监测食用油漂白的关键过程控制点
请启用 JavaScript 以使用此网站。