分馏塔底部和托盘的液位测量解决方案
利用雷达液位测量技术优化分馏塔运行
企业需尽可能提高分馏塔的产品产量,以实现经济高效的运行和高效的烃类化合物分离。在高温高压条件下处理烃类化合物时,分馏塔可能会面临积垢等挑战。在这类应用中,用户可以选择直接在塔内或利用旁通管测量液位。直接测量(通常使用差压液位解决方案)适用于精确的液位检测,但可能会带来潜在的泄漏风险。相反,带有导波雷达的旁通管则因其具有出色的可靠性且易于维护而被视为这一应用下的理想选择。两种方法各有其优势,选择哪种则取决于具体的操作需求和维护偏好。
罗斯蒙特液位测量技术提供先进的监测和隔离技术,可确保实现可靠的测量并有效应对上述挑战。
罗斯蒙特 9935 液位旁通管是一款设计精巧的旁通管,经过优化,可将罗斯蒙特过程液位仪表安装在容器外部,提供更完善的液位解决方案。罗斯蒙特 9935 旁通管是超 35 年旁通管设计与制造经验的成果,符合国际规范。此旁通管已获全球质量保证,其设计符合 ASME B31.3 过程管道规范和 ASME B31.1 动力管道规范。