助力酿酒业实现可持续发展目标的工业照明解决方案

降低运营成本,并尽可能降低酿酒厂照明的能耗。
助力酿酒业实现可持续发展目标的工业照明解决方案

可优化酿酒业照明的测量仪表

酿酒厂的能耗来源远不限于产生蒸汽和加热水。一个年产 10,000 桶的酿酒厂每年的总电费通常在 40,000 美元至 55,000 美元之间,占酿酒厂运营成本的很大一部分。作为一项公共设施支出,照明往往很少受到关注,但却会对可持续发展产生重大影响。对于许多酿酒厂来说,升级照明系统后,工厂可在当前基础上节省 30% 到 40% 的照明成本。配备 Plantweb Insight™ 互联照明应用程序的 Appleton™ 工业级 Mercmaster™ 互联 LED 灯具是一项优秀的解决方案,不仅可以降低照明成本,还能让酿酒厂通过监控运行模式采用经济实惠的照明方案。

读取更多...
单击以继续读取 可优化酿酒业照明的测量仪表
请启用 JavaScript 以使用此网站。