无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Plantweb Insight™ 互联照明应用程序

产品描述

Plantweb Insight 互联照明应用程序是一种工业照明控制和分析解决方案,可对照明控制进行基于地图的调试,并分析能源使用对可持续性的影响。该应用程序分析工业照明的运动和光线亮度输入,以优化全天照明水平。它与现有基础设施集成,简化了多个地点照明能源使用情况和可持续性指标的记录和分析。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
软件兼容性
兼容浏览器(支持的最新版本:
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
网关兼容性:艾默生无线 1410/1420 网关(固件版本 4.7.68 或更高版本)
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 易于使用的可视化仪表板显示能够提供深入、连续的互联照明和运动传感器监测,提高洞察力
  • 位置管理器可进行基于地图的调试,对整个设施内不同位置的照明群组和控制进行分类
  • 为基于群组的运动控制、基于时间的调度或日光收集创建定制的照明控制
  • 分析长达一年的能源和可持续性指标,并比较不同地点的能耗
  • 根据互联照明状态(包括故障模式)计算出帮助优化维护工作的信息
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动设备数据分析可提供有价值的信息,优化决策
  • 持续监测关键资产能够提升可靠性和安全性,改善环境,提高能源利用率

文档与图纸