监控和报告工业燃烧装置中的氮氧化物 (NOx) 排放

使用可靠的连续 NOx 分析仪,遵守环境法规
监控和报告工业燃烧装置中的氮氧化物 (NOx) 排放

确保快速准确地监控氮氧化物 (NOx) 排放

NOx 排放需要越发严格、高灵敏度和高准确度的连续测量报告。然而,传统测量技术缺乏精度和速度,而且容易受到样品中其他气体组分的交叉干扰影响。经营者还面临挑战,需要寻找高可用性并降低维护与标定要求的强大测量解决方案。

艾默生提供即插即用连续 NOx 气体分析仪,帮助工厂证明符合环境法规、满足规定的可用性和报告要求。这些分析仪采用化学发光检测 (CLD) 和激光吸收光谱等各种技术,以非常快的响应时间测量低浓度 NOx,不受样品中其他气体组分的影响。采用半机架和全机架外壳配置,便于更换传统分析仪。

读取更多...
单击以继续读取 确保快速准确地监控氮氧化物 (NOx) 排放
请启用 JavaScript 以使用此网站。