无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-CT4400 Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ CT4400 连续气体分析仪

产品描述

艾默生罗斯蒙特 CT4400 是全球首款专用的混合量子级联激光器(QCL)和可调二极管激光器(TDL)过程气体分析仪,旨在提高性能并降低氮氧化物测量和持续排放监测应用的成本。CT4400 架装式分析仪针对在环境压力下运行的低温/干燥应用进行了优化,可以轻松集成到现有的工厂基础设施中,而无需昂贵的耗材或维护。

环境温度
5 至 50 °C(41 至 122 °F)±1% 每 5 °C
样气温度
15 至 50 °C(59 至 122 °F)
可重复性
± 1%
线性度
R₂ > 0.99,± 2%
模拟输出
模拟信号输出:4-20 mA(每个测量 1 个)
数字信号输出:Modbus® TCP/IP
运行状况监测:NAMUR 状态报告
电源
100 - 240 Vac,50 / 60 Hz
重量
半支架:15 kg(33.1 lb.)
全支架:30 kg(66.1 lb.)
尺寸
半支架 215 × 623 × 172mm(8.5 × 24.5 × 6.8 in.)
全支架 482.6 × 658 × 172 mm(19 × 25.9 × 6.8 in.)
端孔
入口气体端口连接器:6 mm Swagelok® 型
出口气体端口连接器:6 mm Swagelok® 型

特点

  • 动态范围从亚 ppm 到百分比水平,可同时测量多达 7 种特定应用的气体组分
  • 适用于测量标准成分的环境监测应用,如 NO、NO2、SO2、CO、CO2 和 O2 等
  • 与现有的工厂基础设施兼容,可在更换传统分析仪时减少中断或降低成本
  • 罗斯蒙特™ QCL/TDL 技术和激光频率瞬变技术可检测单个气体种类,且不受气流中其它气体的干扰影响
  • 亚秒级测量具有高灵敏度和高精度监测,符合监管要求
  • 无需执行复杂的采样处理或使用耗材,因此可降低成本,并提高工厂效率
  • 坚固耐用、可互换的模块化组态最多可承载四个激光器模块,并提供出色的可靠性和测量稳定性
  • 本质上非常稳定的光谱技术可减少标定需求并提供可靠的性能

文档与图纸