精确测量船舶燃料罐的液位对于实现安全、高效的海上作业至关重要,可优化燃料管理、防止溢罐并避免代价高昂的泄漏。对沉淀罐进行精准检测可以分离燃料中的水分和杂质,而对服务罐持续进行液位控制则能够保持发动机燃油的稳定供给。这些测量的可靠性会影响发动机的性能、安全性和合规性。雷达(连续)和振动音叉(点液位)等先进液位测量技术可提高准确性与可靠性,降低手动测量和传感器故障的风险。这些系统的完整性对于实现船舶平稳运行、高效使用燃料和降低环境影响至关重要。
Rosemount 3408 非接触式雷达液位变送器是一款多功能调频连续波(FMCW)雷达,适用于化工等行业的液位测量和防溢罐保护。智能功能节省时间,尽可能地提高效率,实现无忧操作,简化调试、操作和测试。智能诊断可帮您主动规划维护,也可连接可选的 Bluetooth® 便于配置和维护。可随时从控制室进行定时手动或自动校验,不受过程中断影响。机载功能允许远程和原位验证测试。NAMUR 型式测试和第三方 IEC61508 认证均可用于安全关键应用。
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.
Rosemount 2120 液位开关安装简单,拥有可靠的液位检测与控制功能。已通过第三方 IEC61508 (SIL2) 安全和卫生认证,拥有多种输出选项,应用广泛。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调节的开关延迟功能能够有效防止在紊流应用中发送开关失误的情况。通过可视化的心跳式 LED 为用户展示设备的运行和健康状态,并通过磁力测试点提供的便捷功能测试让用户了解过程中正在发生的情况。