宠物湿粮生产中灭菌和干燥过程的测量解决方案

在宠物湿粮生产过程中确保食品安全和预期产品品质。
针对宠物湿粮生产中灭菌和干燥过程的测量解决方案

用于宠物湿粮精加工的可靠测量仪表

一批宠物食品出锅后,干粮和湿粮通常会采用不同的精加工和包装方式。宠物湿粮通常输送至装罐或密封试装线,在那里进行精准罐装。然后,罐体会在静水压杀菌锅中大约 121°C (250°F) 温度下灭菌一小时以上,达到商业无菌标准。在灭菌过程中,务必密切关注蒸汽消耗,以便进行能源分析,确保达到预期可持续性目标。灭菌后,迅速冷却并干燥宠物食品罐头和托盘,以便为贴标签和包装做好准备。

在灭菌、干燥和包装过程中,可使用艾默生先进的测量仪表检测产品装运前是否存在泄漏,并监控蒸汽质量。

读取更多...
单击以继续读取 用于宠物湿粮精加工的可靠测量仪表
请启用 JavaScript 以使用此网站。