无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-CT4215 Packaging Leak Detection System

罗斯蒙特™ CT4215 包装泄漏检测系统

产品描述

罗斯蒙特 CT4215 是一种线上系统,可 100% 准确测试通过生产线的食品和饮料产品包装,确保密封完整性。该系统每分钟最多可测量 200 个包装,检测缺陷包装溢出的微量气体,并立即拒绝缺陷包装,且无需中断生产。该设备采用量子级联激光(QCL)技术,占地空间小,易于安装和组态,使用寿命内维护成本低。

灵敏度
<0.3 mm 直径
尺寸
装置尺寸:703 x 732 x 1852 mm(28 x 29 x 73 in.)
采样头尺寸:480 x 500 x 320 mm(19 x 20 x 13 in.)
包装尺寸:宽度最大 230 mm(9 in),高度可调
重量
装置重量:129 千克(285 磅)
采样头重量:14 千克(30.9 磅)
激光分类
第 I 级
被测气体
CO2、N2O、CO、乙醇
温度范围
-5 至 30 °C(23 至 86 °F)
湿度范围
< 95%
电源
120 Vac 60 Hz / 240 Vac 50 Hz
供气
压缩空气:25 L/min,8-10 bar(115 至 145 PSI)
管道空间要求
1200 x 800 mm(47 x 31 in.)
包装类型
托盘、袋、包、桶、罐装的肉类、奶制品、蔬菜、面包、面条和饮料

特点

  • 100% 实时测试生产线上的所有产品,确保密封完整性
  • 快速运行时每分钟最多可测试 200 个包装
  • 全自动高速检测,拒收缺陷产品,无需干扰生产线,减少停车时间
  • 线上系统占用空间小,容易集成到现有运行中
  • 容易在生产线上安装或改装,减少停车时间和干扰
  • QCL 专利技术可使检漏灵敏度 <0.3 mm,精度可靠
  • 用户友好界面软件具有全数据记录功能,助您轻松监测生产数据
  • 采用灵活模块设计,可通过增加激光器或采样头进行升级,增加系统能力
  • 系统报警功能可快速识别泄漏包装并解决问题,减少包装浪费
  • 系统设计可确保使用寿命内低维护成本,从而实现经济高效的解决方案

文档与图纸