利用测量仪表,让采矿作业中的水力旋流器运转更智能

实时数据可优化水力旋流器的性能,从而提高生产率并降低成本
利用测量仪表,让采矿作业中的水力旋流器运转更智能

有效测量浆料贮槽液位和进料管路密度

采矿作业需要依赖水力旋流器的作用提高从液体中分离出固体或根据密度和颗粒大小分离颗粒的效率。这些装置在矿物加工的各个阶段都至关重要——可以帮助操作员得到尺寸合适的颗粒,回收宝贵的资源,并提高研磨效率。水力旋流器的运转也面临一系列挑战。其中之一是需要对其不断进行微调和优化,以确保理想的性能。进料成分波动、颗粒大小不一和矿石性质变化等因素也会影响水力旋流器的总体效率。矿场在保持稳定一致的分离效率以及处理因磨损导致的设备干扰方面经常会面临困难。通过利用艾默生的解决方案,矿场可以克服水力旋流器相关的挑战,并更大限度地发挥这些必要设备的潜力,从而提高矿物加工能力。

读取更多...
单击以继续读取 有效测量浆料贮槽液位和进料管路密度
请启用 JavaScript 以使用此网站。