棕榈油加工的储罐液位测量与库存控制
可靠地测量原棕油储罐的液位、温度和体积
棕油厂粗棕油的储罐库存控制具有一定挑战性。粗棕油是半固体,因此用加热线圈加热使其维持油状液体的状态。这对液位测量设备提出了很高的要求,如果达不到,储罐底将无法使用,失去储存能力。
储罐监测系统在测量液位、温度和体积以控制储罐运行和产品库存上具有经济高效的特点。系统可以根据每个储罐灵活连接各种仪表,无需考虑储罐的尺寸、形状或内容物。高效的基础架构解决方案,采用单电缆数字总线,节省布线,降低安装成本。接入易用的库存管理软件后,该系统可减少人工测量,提高准确性,避免溢罐。