湿砂仓的物位测量

利用专为低介电介质和极端工况而设计的精确物位测量解决方案,提供防溢罐保护。
湿砂仓的物位测量

利用主动屏蔽技术实现可靠的物位测量

湿砂物料处理起来颇具挑战性。其亲水性会导致结块,给湿砂仓的物位管理增加难度。此外,湿砂还非常粗糙,可能造成测量装置磨损。使用湿砂仓的制造商需要一种能承受重载和结块并且耐磨损的物位管理解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 利用主动屏蔽技术实现可靠的物位测量

湿砂仓的物位测量

罗斯蒙特 2555 电容开关

  • 电容点式物位检测(-40°C 至 500°C / -40°F 至 932°F)

  • 结构坚固,可承受探头上方物料的重负荷

  • 处理探头上或探头附近的产品结块。

  • 采用主动屏蔽技术,易于安装和设置

  • 可用于满仓、进料和空仓检测

  • 电容探头技术说明,第 3.7 节测量固体物料的物位


读取更多...
单击以继续读取 罗斯蒙特 2555 电容开关
罗斯蒙特 2555 电容开关

罗斯蒙特 2511 物位开关

  • 振动音叉技术(-40°C 至 150°C / -40°F 至 302°F)

  • 通常安装在筒仓顶部,用于高物位检测

  • 用于一般点式物位测量的高性价比方案

  • 振动音叉技术,第 3.5 节测量固体物料的物位

读取更多...
单击以继续读取 罗斯蒙特 2511 物位开关
罗斯蒙特 2511 物位开关

罗斯蒙特 5408 雷达物/液位变送器

  • 非接触式雷达(-55°C 至 200°C / -67°F 至 392°F)

  • 连续物位测量

  • 消除磨损问题,并可应对多尘环境

  • 抛物面天线适用于 50 英尺以上的远距离传输。

  • 适用于小型/短型料仓的过程密封件和锥形天线

  • 非接触式雷达技术,第 2.2 节测量固体物料的物位


读取更多...
单击以继续读取 罗斯蒙特 5408 雷达物/液位变送器
罗斯蒙特 5408 雷达物/液位变送器
请启用 JavaScript 以使用此网站。