高压釜浸出法:从硫化矿中提取贵金属

在浸出工艺中应用测量仪表监测矿物分解及其后的贵金属释放过程
高压釜浸出法:从硫化矿中提取贵金属

控制温度和压力变化以优化金属回收率

在采矿业中,高压釜浸出法是从难熔矿石中提取金银等贵金属的一个重要工艺。此工艺需要将矿浆置入高压釜内并施加高温和高压,从而使硫化矿分解并释放出贵金属。然而,在应用这一工艺时,采矿设施的操作员往往会面临诸多挑战,例如:如何进行复杂的进料管理、如何控制温度和压力的变化、如何应对设备腐蚀和侵蚀情况,以及如何准确监测参数进而优化金属回收率。艾默生的测量仪表能够帮助矿场操作员高效地管理高压釜浸出过程,优化贵金属提取率,确保过程操作的耐久性和可持续性。

读取更多...
单击以继续读取 控制温度和压力变化以优化金属回收率
请启用 JavaScript 以使用此网站。