在采矿作业中,絮凝剂的使用对于加强固液分离过程至关重要。其中,批量絮凝过程会涉及到化学试剂的精确计量与混合。而在采矿作业中,工厂经常会面临这方面的挑战,其中可能包括如何使试剂的剂量浓度和剂量速率保持一致。不幸的是,絮凝剂特性的变化、设备磨损和操作复杂性往往会导致效率低下或过程控制效果不佳。艾默生的测量仪表为应对这些挑战提供了可靠的解决方案。凭借先进的传感器、精确的测量功能和直观的控制系统,艾默生的仪表能帮助操作员优化采矿中絮凝剂的批量处理。通过利用艾默生的测量仪表,采矿工厂可提高运营效率、改善过程控制,并更大限度发挥絮凝剂的效用。
罗斯蒙特 2110 液位开关可提供可靠的液位检测,且维护需求较低,适用于测量狭窄空间和管道内的液位。此款液位开关是简易且可快速配装的液位应用及提供基础溢出防护的理想选择。获有卫生证书,符合卫生标准,可用于卫生过程生产。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。紧凑的不锈钢外壳结构,通过插座连接实现快速配装,是高产量 OEM 用户的理想之选。
1600 变送器设计紧凑轻巧,可轻松集成本地以太网连接和以太网供电。一套强大的软件解决方案,即便在更具挑战性的应用中也能安心测量,掌握宝贵的过程信息。数据历史库功能可在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
罗斯蒙特 1208 系列可准确可靠地测量液位和计算明渠流量。该雷达液位变送器旨在解决给排水应用、公用事业及基础化学品应用中的挑战。罗斯蒙特 1208 采用连续的非接触式雷达技术,具有紧凑型 PVDF 外壳,且通过了饮用水和食品级认证。其封装设计可承受户外工况、完全浸入水中,且适用于危险场所安装。罗斯蒙特 1208 系列产品通过 Bluetooth® 无线技术、4-20 mA HART™ 或 IO-link 进行通讯,并配备各种安装附件,可以轻松地集成到新系统及现有系统中。