无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器

产品描述

1600 变送器设计紧凑轻巧,易于集成。设计直观,可支持 HART®、RS-485 或本地以太网连接,并可选择以太网供电。即便在颇具挑战的应用中,这套强大的软件解决方案也能为您的测量保驾护航,并提供有价值的过程信息。其中的数据历史库功能可在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共121条)
CMFS010H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS015P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS100M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS150P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF010P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF025L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF200L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300H
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
显示器/界面
背光图形显示屏
四键机械控件
流量计状态 LED 指示灯
支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语
电源
以太网版本可使用以太网供电
PoE 电源(3 类)符合 IEEE 802.3at 和 802.3af
PD 18-100VDC,标准 6 瓦,最大 11 瓦
符合 IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 的低压指令 2014/35/EU;过电压 II 类,污染等级 2
HART® 核 Modbus 版本均具备自切换交流/直流输入,自动识别供电电压。
85 至 240Vac 50/60Hz,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
18 至 100Vdc,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
通用服务端口
通用服务端口,可通过标准的 USB-C 端子组态和传输数据
以太网版本
设备上一个以太网端口集 EtherNet/Ip 和 Modbus TCP 于一体
含附加通道,可组态为毫安输出、脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
HART® 版本
HART® 通道支持完整 HART® 通信
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
Modbus 版本
Modbus 支持在 RS-485 物理层实施
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
安装
现场安装型铝制和卫生型不锈钢外壳选件
一体化安装至每个 Micro Motion ELITE(CMFS、CMF 和 HC)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器
远程安装到每个 9 线高准 ELITE、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器(仅限铝制)
应用类型
智能仪表自校验专业版
离散批量控制
石油测量和 AI 校正选项
浓度测量
高级相位测量,可进行两相流量矫正
灌装和配料
证书/认证
危险认证
I 类 2 分类
2 区

特点

  • 便于安装、集成、远程监控和连接的以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能以及 HART® 或 Modbus 通讯功能。
  • 利用数据历史库,在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒内完成检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转

文档与图纸