蒸汽的差压流量测量
缩减蒸汽流量测量的运营成本和项目周期
Rosemount 3051SFA 阿牛巴流量计内置流量计算功能,可对质量流量测量完全补偿,符合美国蒸汽热值测量标准。此仪器单个设备可以测量差压、静压和过程温度,还同时在变送器内每秒动态计算 22 次质量流量。
此外,Rosemount 3051SFA 取消了取压管线,简化了安装并减少了潜在的泄漏点。罗斯蒙特阿牛巴流量计可测量多个变量,配备一根用于温度测量的一体式热套管。其专利的 T 形传感器能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。