糕点生产中储存面粉库存的物位测量
准确测量和监测面粉物位,以优化生产、维护周期和最终产品质量。
面粉在转入糕点生产过程之前的储存在筒仓中。了解储存的面粉量对生产流程至关重要,因为缺乏了解可能导致中断甚至停止生产。按时订购正确数量可防止溢流和生产时间浪费。面粉容易附着在筒仓壁上,形成积尘和小孔。尽早检测可以简化维护、降低维护成本并优化筒仓内容物使用。在某些情况下,不同类型的面粉不能掺混,而且了解储存的面粉库存对于最终产品质量至关重要。
Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供出色的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达变送器通过了 SIL 2 认证,是您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于重要部分 — 您的工厂。