用于炼油过程中低流量泵保护的液位测量解决方案
泵干转保护
离心泵的低流量工况会导致过热、气蚀和振动,从而造成代价高昂的损坏和维修。而这些工况对于炼油厂中冷却水泵和原料泵的安全运行影响重大。
罗斯蒙特拥有多种振动音叉式开关,可为泵提供有效的低液位和干转保护,确保可靠运行。
罗斯蒙特 2120 液位开关安装简单,拥有可靠的液位检测与控制功能。已通过第三方 IEC61508 (SIL2) 安全和卫生认证,拥有多种输出选项,应用广泛。这款液位开关没有活动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。可调节的开关延迟功能能够有效防止在紊流应用中发送开关失误的情况。通过可视化的心跳式 LED 为用户展示设备的运行和健康状态,并通过磁力测试点提供的便捷功能测试让用户了解过程中正在发生的情况。