电弧炉(EAF)的温度控制

电弧炉(EAF)的温度控制

降低维护成本,改善温度控制

熔炉冷却面板的水温必须得到控制,以防止温度出现偏差和面板出现故障。水冷燃烧器将被监控以便控制输送到燃烧器的能源,从而防止燃烧器出现故障。警报通过 PLC 来处理,并通过 SmartArc™ 变压器调节和燃烧器控制设备来控制。振动、湿气和热量会导致有线连接故障,进而导致重大测量误差,造成安全风险和停机。Rosemount™ 648 和 Rosemount 848T 等无线温度变送器完全不需要电缆和导管,也就不存在损坏的问题。这样不仅降低维护成本、改善温度控制,还缩短批处理时间。

读取更多...
单击以继续读取 降低维护成本,改善温度控制
请启用 JavaScript 以使用此网站。