废水收集罐液位测量
准确测量和控制真空污水中转站中的污水液位。
生活废水经过集水坑后,有时会转移到真空排水系统,此系统作为家庭和废水厂之间的中转站。我们需要持续测量这些储罐,以准确控制真空污水管泵。污水达到预定液位后,排污泵启动,将污水输送到废水厂。整个过程中,真空泵会循环打开和关闭,维持储罐中的真空。
Rosemount 3490 系列可为 4-20 mA 或 HART 兼容变送器(如 Rosemount 1208 液位和流量变送器)提供全面的控制功能。该系列包括两种型号,可根据具体应用需求提供不同级别的控制功能。Rosemount 3490 控制器可通过直观的液位和流量测量向导进行简单编程,从而控制泵、累加流量、记录数据和计算差值。该控制器便于数据读取,配有彩色 LCD 显示屏,可提供简单、直观且以用户为中心的界面。