锂盐水提取池之间的流量测量
利用艾默生丰富的技术产品组合优化测量适用性
在锂盐水提取和蒸发过程中,高磨蚀性固体含量以及腐蚀性试剂的使用加大了应用难度和噪音。罗斯蒙特™ 电磁流量计配有高过程噪音诊断功能,并配有非接触式雷达和温度变送器。这些仪表位于无线 HART® 网络中,该网络提供的解决方案可优化测量适用性并保证适量的原材料进入工厂。
凭借优秀的性能,罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器可在关键应用中提供高精度和稳定的测量。双室变送器外壳将内部电子器件与外部环境相隔,使湿气和其他污染物无法进入内部。此外,先进的诊断功能和直观的(带玻璃护盖)本地操作界面可以让操作员可以清晰地了解工艺过程,更好地进行管理。该款变送器既可以一体化安装,也可以分体安装,便于安装、维护和校验。